您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CUK16-5D
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CU Free Mount Cylinder
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cu/cuk_asmtab.prj},{NB=CUK16-5D(0_0_0)},{BORE=16},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=5},{POS=0},{ACTION=(D) Double acting},{STOP=0},{SS=5,10,15,20,25,30},{SS1=5,10,15,20,25,30},{THREAD2=0},{A=11.0},{A1=12.5},{B=20},{C=32},{D=6},{E=7},{F=8},{FL=17},{FK=13},{FY=28.0},{GA1=16.5},{GB=11.5},{H=26},{J=14},{K=25},{L=5},{MM=M5x0.8},{NN=M4x0.7 depth 6},{P=4.5},{Q=4.0},{QA=2.0},{R=12},{T=7.6 depth 6.5},{Y=15.500},{AA=15.0},{BB=18},{S1=30},{S2=40},{Z1=56},{Z2=66},{AA9=16.0},{AM9=20.0},{AM9V=20.0},{BA9=4.0},{BM9=8.0},{BM9V=8.0},{WA9=-2.0},{WA93=0.5},{WM9=1.5},{WM9V=-0.5},{X=12.500},{D1=4.000},{PPATH=cuk/assembly/cuk_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CUK - Free Mount Cylinder:Non-rotating Rod Type Double Acting,Single Rod
Bill of material
CUK16-5D
Bore size
16
16
mm
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
Auto switch
N/A
N/A
Lead wire length
N/A
N/A
Number of auto switches
N/A
N/A
Port thread type
(-) M5x0.8
(-) M5x0.8
Stroke
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mm
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
確定
Action
(D) Double acting
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
Comment
-
Thread on/off
on
off
on
off
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型