CUH18-40
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/cuh_asmtab.prj},{NB=CUH18-40},{MAT=SUJ2},{DDHH7=18},{D=40},{MP=18x1.5},{B=20},{B1=21.5},{L=58},{DD1=3},{LL=20},{LL1=8},{RR=1.5},{FF=26},{H=6},{R=500},{NUTW=27.000},{NUTT=15.000},{PPATH=cuh/cuh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
CUH, CUSH - 캠팔로워 머리부-나사부 육각홀붙이 타입(그리스 니플 붙이) 크라운타입 씰 없음
BOM
CUH18-40
형식
CUH18-40
CUH18-40
재질
SUJ2
SUJ2
부속부품
육각 너트 1개 (S45C/사삼산화철피막)
d
18
18
mm
D
40.000
40.000
mm
MxPitch
18x1.5
18x1.5
B
20
20
mm
B1
21.5
21.5
mm
L
58
58
mm
d1
3
3
mm
l
20
20
mm
l1
8
8
mm
r
1.5
1.5
mm
f (최소)
26
26
mm
H
6
6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성