CU16-5S
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CU Free Mount Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cu/cu_s_asmtab.prj},{NB=CU16-5S(0_0)},{BORE=16},{A=11.0},{A1=12.5},{B=20},{C=32},{D=6},{E=7},{GA=16.5},{GB=11.5},{H=16},{J=14},{K=25},{L=5},{P=4.5},{Q=4.0},{QA=2.0},{R=12},{V=3.500},{AA=15.0},{BB=18},{S1=30},{S2=40},{Z1=46},{Z2=56},{AA95=16.0},{AA915=21.000},{AM95=20.0},{AM915=25.0},{BA9=4.0},{BM9=8.0},{WA9=-2.0},{WA93=0.5},{WM9=2.0},{WM9V=-0.5},{ZT1=61.000},{ZT2=61.000},{TAA9=16.000},{TAM9=20.000},{TBA95=4.000},{TBA915=9.000},{TBM95=8.000},{TBM915=13.000},{TWA95=-2.000},{TWA915=-7.000},{TWA935=0.500},{TWA9315=-4.500},{TWM95=2.000},{TWM915=-3.000},{TWM9V5=0.000},{TWM9V15=-5.000},{MM=M5x0.8},{NN=M4x0.7 depth 6},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=5},{POS=0},{ACTION=S},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CU_S - Free Mount Cylinder:Single acting,Single Rod,Spring Return/Extend
Bill of material
CU16-5S
Bore size
16
16
mm
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
Auto switch
N/A
N/A
Lead wire length
N/A
N/A
Number of auto switches
N/A
N/A
Port thread type
(-) M5x0.8
(-) M5x0.8
Stroke
5.000
10.000
15.000
5.000
10.000
15.000
mm
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Action
(S) Single acting,spring return
(T) Single acting,spring extend
(S) Single acting,spring return
(T) Single acting,spring extend
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성