??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CTSTCP - 渗碳淬火磨齿齿条 带安装孔型
Bill of material
CTSTCP-2
bestellnummer
CODE
CTSTCP
材质
SCM415
热处理
调制 齿部渗碳淬火
齿面硬度
50~60HRC
模数
齿数
全长
mm
齿宽
mm
高度
mm
啮合高度
mm
容许传动力弯曲强度
N
容许传动力齿面强度
N
容许传动力弯曲强度
kgf
容许传动力齿面强度
kgf
质量
kg
齿形
全齿高齿
压力角
20°
精度等级
GB5级
B
F
G
150
孔数
4
螺钉尺寸
XD
D
K
质量
kg
PDF
ctstch.pdf
HA
HF
PF
S
SE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models