카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Wing knobs CTL.476/30 FP-M6
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
CTL.476
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/ctl_476/ctl_476_fp.prj},{NB=Wing knobs CTL.476/30 FP-M6},{CODE=8715},{DESCRIPTION=CTL.476/30 FP-M6},{DIM01=32},{DIM02=M6},{DIM03=20.0},{DIM04=11},{DIM05=6.5},{DIM06=5.5},{DIM07=13.0},{DIM08=12},{WEIGHT=7},{D=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CTL.476-FP - Wing knobs
Bill of material
Wing knobs CTL.476/30 FP-M6
Code
8715
8715
Description
CTL.476/30 FP-M6
CTL.476/30 FP-M6
D
32
32
mm
d6H
M6
M6
L
20.0
20.0
mm
d1
11
11
mm
d2
6.5
6.5
mm
l2
5.5
5.5
mm
b
13.0
13.0
mm
h
12
12
mm
Weight
7
7
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성