카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Torque limiting wing knobs CTD.48 p-M5x16-3-C2
Elesa+Ganter
Clamping knobs
CTD
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/ctd_combi/ctd_p.prj},{NB=Torque limiting wing knobs CTD.48 p-M5x16-3-C2},{PARTNUMBER=221956-C2},{DESCRIPTION=CTD.48 p-M5x16-3-C2},{DIM01=48},{DIM02=M5},{NDM=5},{DIM03=28},{DIM04=26},{DIM05=10},{DIM06=16},{DIM07=9},{DIM08=20},{DIM09=3},{WEIGHT=39},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
CTD-p - Torque limiting wing knobs
Bill of material
Torque limiting wing knobs CTD.48 p-M5x16-3-C2
Code
221956-C2
221956-C2
Description
CTD.48 p-M5x16-3-C2
CTD.48 p-M5x16-3-C2
D
48
mm
d
M5
M5
L
28
mm
d1
26
mm
d2
10
mm
l
16
16
mm
l2
9
mm
b
20
mm
C#
3
3
Nm
Weight
39
39
g
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성