??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
CTD-p - Зажимные барашки, ограничивающие крутящий момент
Спецификация
Зажимные барашки, ограничивающие крутящий момент CTD.48 p-M5x16-3-C2
Код
Описание
D
48 mm
D
l
28 mm
d1
26 mm
d2
10 mm
l
mm
l2
9 mm
b
20 mm
C#
Nm
B??
g
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей