??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
CTD-B - Torque limiting wing knobs
明细表
Torque limiting wing knobs CTD.48 B-M5-3-C2
代码
型号
D
48 mm
d
l
28 mm
d1
26 mm
d2
10 mm
l2
9 mm
b
20 mm
H
8 mm
C#
Nm
重量
g
产品详细信息
产品详细信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型