??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 8
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
CTD-B - Tork sınırlayıcı kanat düğmeleri
Malzeme listesi
Tork sınırlayıcı kanat düğmeleri CTD.48 B-M5-3-C2
Kod
Tanım
D
48 mm
d
L
28 mm
d1
26 mm
d2
10 mm
l2
9 mm
b
20 mm
H
8 mm
C#
Nm
Weight
g
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir