??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
CTD-B - Nakrętki motylkowe z ograniczonym momentem siły dokręcania
Lista materiałowa
Nakrętki motylkowe z ograniczonym momentem siły dokręcania CTD.48 B-M5-3-C2
Kod
Oznaczenie
D
48 mm
D
l
28 mm
d1
26 mm
d2
10 mm
l2
9 mm
b
20 mm
H
8 mm
C#
Nm
Weight
g
szczególy produktu
szczególy produktu
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD