??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
CTD-B - Limitación de par de muletillas
Lista de materiales
Limitación de par de muletillas CTD.48 B-M5-3-C2
Código
Descripción
D
48 mm
D
l
28 mm
d1
26 mm
d2
10 mm
l2
9 mm
b
20 mm
H
8 mm
C#
Nm
Masa
g
los detalles del producto
los detalles del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD