??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
CTD-B - Drehmoment-Flügelmuttern
Stückliste
Drehmoment-Flügelmutter CTD.48 B-M5-3-C2
Code
Beschreibung
D
48 mm
d
L
28 mm
d1
26 mm
d2
10 mm
l2
9 mm
b
20 mm
h
8 mm
C#
Nm
Gewicht
g
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen