Lifting stud VDI 3366 CT-20
PROPLASTICA
Elements for transporting, lifting and fastening
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/elements_for_transporting_lifting_and_fastening/lifting_stud_vdi_3366_ct.prj},{NB=CT-20},{D=M20},{DN=20},{L1=25},{L2=20},{L=60},{D1=20},{H=7.5},{S=32},{FMAX=500},{MATERIAL=1.0503},{DENSITY=7850},{PDF=Info PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
PROPLASTICA
Description
CT - Lifting stud VDI 3366
Bill of material
Lifting stud VDI 3366 CT-20
Nominal thread diameter
M20
M20
Thread length
25
25
mm
Distance
20
20
mm
Total length
60
60
mm
Diameter
20
20
mm
Head height
7.5
7.5
mm
Width across flats
32
32
mm
Max force
500
500
kg
Material
1.0503
Density
7850
kg/m^3
PDF Document
Info PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성