국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis ct 03 0129150
LYPSIS
A8-Traceability
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a8-tracabilite/ct_03.prj},{NB=lypsis_ct_03_0129150},{CODE=0129150},{D=6.2},{E=24.5},{E1=13.4},{H=38},{H1=14},{H2=11},{H3=7.5},{L=31},{L1=31},{L2=8.500},{R=19}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
CT-03 - Compteur de cycle mécanique
Nomenclature
lypsis_ct_03_0129150
CODE
0129150
D
6.2
mm
E
24.5
mm
E1
13.4
mm
H
38
mm
H1
14
mm
H2
11
mm
H3
7.5
mm
L
31
mm
L1
31
mm
L2
8.500
mm
R
19
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성