??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
CT-01 - Compteur de cycle mécanique
Nomenclature
lypsis_ct_01_0115010
CODE
0115010
D
7 mm
E
26 mm
E1
12 mm
L
48 mm
L1
24 mm
H
38 mm
H1
28 mm
H2
19 mm
M
M4
R
8 mm
MD
4 mm
Hauteur Tête Vis
4 mm
Diam. Tête Vis
7 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)