您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
CSUBHG-16-B2-L10-F5-M8(1.50.26.3)
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
悬臂销
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/csubhg.prj},{NB=CSUBHG-16-B2-L10-F5-M8(1.50.26.3)},{CODE=CSUBHG},{D=16},{ZJGC=-0.006/-0.017},{BF=[2:60/1]},{LF=[10:75/1]},{FF=[5:15/1]},{MF=8,10,12},{G=12},{MD=12},{W=19},{E=21.9},{B=2},{L=10},{F=5},{M=8},{S=1.15},{NO=16},{T=1.5},{R=0.2},{K=6.3},{PDF=csubhg.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CSUBHG - 悬臂销 螺母安装 外螺纹型
Bill of material
CSUBHG-16-B2-L10-F5-M8(1.50.26.3)
Bestellnummer
CSUBHG-16-B2-L10-F5-M8
CSUBHG-16-B2-L10-F5-M8
代号
CSUBHG
CSUEHG
CSUNHG
CSUBHG
CSUEHG
CSUNHG
材质
45Cr
表面处理
四氧化三铁保护膜
轴径
16
16
mm
公差 g6
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
mm
Gg6
12
12
mm
(粗牙)
12
12
mm
W
19
19
mm
E
21.9
21.9
mm
指定单位(1mm)
指定单位(1mm)
指定单位(1mm)
(粗牙)
8
10
12
8
10
12
mm
S
1.15
1.15
mm
NO
16
16
T
mm
Enter value for T
mm
cm
inch
ft
確定
R
mm
Enter value for R
mm
cm
inch
ft
確定
K
mm
Enter value for K
mm
cm
inch
ft
確定
pdf
csubhg.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型