카탈로그: NKE
생성됨: 12.12.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NKE
CSSK50-40-500-12.5-6WN-1
NKE
Conveyors
Flat belt conveyors
Powered by
CAD모델 선택
{nke/conveyors/flat_belt_conveyors/cssk50_asmtab.prj},{NB=CSSK50-40-500-12.5-6WN-1},{ON=CSSK50},{BWX=40,50,75,100,150,200,300,400,500},{BW=40},{DBP=500},{RR=12.5},{MP=6},{MD=N},{MV=1},{MS=},{VER=1},{PPATH=parts/cssk50_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NKE
Description
CSSK50
Bill of material
CSSK50-40-500-12.5-6WN-1
Order number
CSSK50-40-500-12.5-6WN-1
Belt Width
40.000
50.000
75.000
100.000
150.000
200.000
300.000
400.000
500.000
40.000
50.000
75.000
100.000
150.000
200.000
300.000
400.000
500.000
mm
Distance between the pulley
mm
값 입력 DBP
Distance between the pulley
mm
cm
inch
ft
확인
Reduction ratio of the gear head
12.5
15.0
18.0
25.0
30.0
36.0
50.0
60.0
75.0
90.0
100.0
120.0
150.0
180.0
12.5
15.0
18.0
25.0
30.0
36.0
50.0
60.0
75.0
90.0
100.0
120.0
150.0
180.0
Motor power
6.000
15.000
25.000
40.000
6.000
15.000
25.000
40.000
W
Motor direction
N : Normal
R : Reverse
N : Normal
R : Reverse
Motor voltage
1: Single phase motor, 100V
2: Single phase motor, 200V
3: Three phase motor, 200V
1: Single phase motor, 100V
2: Single phase motor, 200V
3: Three phase motor, 200V
Motor specification
No Symbol: Induction motor
SC: Speed-control motor
No Symbol: Induction motor
SC: Speed-control motor
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성