??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 77
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Nitrogen Springs
Description
CSR 19 TBI - Mini-ressorts
Nomenclature
CSR19-25.3-30-TBI
-
Course
mm
Longueur total
mm
Longueur minimal
mm
Course de réserve
0 mm
Diamètre
19 mm
Diamètre de la tige
8 mm
Pression nom. de chargement
bar
Pression min.
10 bar
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
Fixage
Force initiale nominal
daN
Force finale isothermique
daN
Force finale politrophique
daN
Surface
0.50 cm^2
Vitesse maximale
1.8 m/s
Cycles/minute
Cicli / minuto
Poids
Kg
Variabile Easy manifold
0
Codice guarnizione Easy Manifold
-
Tempéraure min
0 °C
Tempéraure min
80 °C
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés