??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 65
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
CSR 12 TEM - Mini cylinders
Bill of material
CSR12-25.2-25-TEM
-
Stroke
mm
Total length
mm
Minimum length
mm
Reserves stroke
1 mm
Diameter
12 mm
Rod Diameter
6 mm
Nominal charging pressure
bar
Pressure min.
20 bar
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
Fixing
Nominal initial force
daN
Isothermal end force
daN
Polytropische Endfestigkeit
daN
Surface
0.28 cm^2
Velocità massima
1.8 m/s
Strokes/minute
Cicli / minuto
Weight
Kg
Variabile Easy manifold
0
Codice guarnizione Easy Manifold
-
Temperature min
0 °C
Temperature min
80 °C
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей