카탈로그: NKE
생성됨: 12.12.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NKE
CSP61A-MD-150-700-18-60WN-1
NKE
Conveyors
Roller Chain Conveyors
Powered by
CAD모델 선택
{nke/conveyors/roller_chain_conveyors/csp61a_md_asmtab.prj},{NB=CSP61A-MD-150-700-18-60WN-1},{TYPE=CSP61A-MD},{TYPEX=1},{CP=150},{DBS=700},{RR=18},{MP=60},{MD=N},{MV=1},{MS=},{PPATH=parts/csp61_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NKE
Description
CSP61A-MD
Bill of material
CSP61A-MD-150-700-18-60WN-1
Order number
CSP61A-MD-150-700-18-60WN-1
Chain pitch
mm
값 입력 CP
Chain pitch
mm
cm
inch
ft
확인
Distance between the sprockets
mm
값 입력 DBS
Distance between the sprockets
mm
cm
inch
ft
확인
Reduction ratio of the gear head
18.000
25.000
30.000
36.000
50.000
60.000
75.000
90.000
100.000
120.000
150.000
180.000
18.000
25.000
30.000
36.000
50.000
60.000
75.000
90.000
100.000
120.000
150.000
180.000
Motor power
60.000
90.000
200.000
60.000
90.000
200.000
W
Motor direction
N: Normal
R: Reverse
N: Normal
R: Reverse
Motor voltage
1: Single phase motor, 100V
2: Single phase motor, 200V
3: Three phase motor, 200V
1: Single phase motor, 100V
2: Single phase motor, 200V
3: Three phase motor, 200V
V
Motor specification
No symbol: Induction motor
SC: Speed-control motor
No symbol: Induction motor
SC: Speed-control motor
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성