CSKR2602A-0060-0-0AN
THK
전동액츄에이터r
클린시리즈
CSKR
CSKR - without Motor
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/clean_series/cskr/cskr_without_motor/cskr26_wm_asmtab.prj},{NB=CSKR2602A-0060-0-0AN(0)},{MN=CSKR26},{VER=4},{BS=02},{TB=A},{ST=60},{AG=},{TMC=0},{PS=0},{MB=A},{BP=N},{MO=-},{MM=-},{DMC=-},{OT=-},{AV=-},{CTL=-},{AN=-},{POS=0.0},{PPATH=../../parts/cskr_asmtpl.prj},{PRA=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
CSKR26
BOM
CSKR2602A-0060-0-0AN
Model Number
CSKR26
Ball Screw Lead
02 : 2mm
06 : 6mm
02 : 2mm
06 : 6mm
Slider Type
A
B
A
B
Stroke
60
110
160
210
60
110
160
210
mm
Accuracy
No symbol : Standard
H : High
P : Precision
No symbol : Standard
H : High
P : Precision
Type of Motor / Controller
0: direct-coupled (without a motor)
1: direct-coupled (with a motor, specified by the customer)
0: direct-coupled (without a motor)
1: direct-coupled (with a motor, specified by the customer)
Sensor
0 : No Sensor
E : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (1pc.), APM-D3B1-003 (N.C. contact) (2pcs.) (Yamatake)
0 : No Sensor
E : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (1pc.), APM-D3B1-003 (N.C. contact) (2pcs.) (Yamatake)
Motor Bracket
A
B
C
A
B
C
Base Plate
N : No Plate
B : with Plate
N : No Plate
B : with Plate
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
Comment
-
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성