??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
CSHXS10 - CENTER SHORT XS10
Bill of material
54031
Identnr
description
WITTE-CENTER SHORT XS10
thread
12 x 0,5 mm
B
16.000 mm
C
13.750 mm
WEIGHT
4.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели