??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
CSHNB-S, CSHNB-B - Caster - Medium to Heavy Load Type - Switches with Stopper
Lista materiale
CSHNB-S50-U
Codice componente
Type
CSHNB-S
Type Selection of Main Body
3
Materiale del corpo principale
Trattamento superficie del corpo principale
D
mm
Materiale rotella
Colore rotella
Gray
Oscillazione dei cuscinetti
Incorporato
Componenti cuscinetti rotella
Incorporato
A
82 mm
F
63 mm
d
8.8 mm
t
3.2 mm
Carico ammesso
3000 N
Materiale attacco a presa
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD