??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CSHNB-S, CSHNB-B - Caster - Medium to Heavy Load Type - Switches with Stopper
Nomenclature
CSHNB-S50-U
Référence pièce
Type
CSHNB-S
Type Selection of Main Body
3
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
D
mm
Matériau de la roue
Couleur de la roue
Gray
Pivotement des roulements
Intégré
Roulements des roues
Intégré
A
82 mm
F
63 mm
d
8.8 mm
t
3.2 mm
Charge admissible
3000 N
Matériau de la douille
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés