??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CSHN-S, CSHN-B, CSHNS-S - キャスタ 中重荷重-自在-
部品表
CSHN-S50-U
型番
Type
CSHN-S
本体タイプ
1
本体材質
本体表面処理
D
mm
車輪材質
ホイール色
グレー
ベアリング旋回部
ベアリング車輪部
A
82 mm
F
63 mm
d
8.8 mm
t
3.2 mm
許容荷重
3000 N
質量
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)