카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
CSHC133-0302AXXXC1AC(W=4.1,TYPE=R1)
Greenconn
pitch2.54mm-series
CSHA106-Series
Powered by
CAD모델 선택
{greenconn/pitch2.54mm-series/cshc133/cshc133_asmtab.prj},{NB=CSHC133-0302AXXXC1AC(W=4.1,TYPE=R1)},{TYPE=R1},{PIN=3},{W=4.10},{PLATING=02},{MATERIAL1=C},{MATERIAL2=A},{PACK=C},{PPATH=cshc133_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CSHC133 - Series
Bill of material
CSHC133-0302AXXXC1AC(W=4.1,TYPE=R1)
Order code
CSHC133-0302AXXXC1AC(W=4.1,TYPE=R1)
Type
R1
R2
R1
R2
No.of Pins per Row
Dimension Information
mm
값 입력 W
Dimension Information
mm
cm
inch
ft
확인
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u" Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u" Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
Insulator Material
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
Contact Material
A=Phosphor Bronze
A=Phosphor Bronze
Packing Options
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Cap+Tube
F=Cap+Tape&Reel
G=Acetate Tape+Tube
H=Acetate Tape+Tape&Reel
C=Tube
D=Tape&Reel
E=Cap+Tube
F=Cap+Tape&Reel
G=Acetate Tape+Tube
H=Acetate Tape+Tape&Reel
Dimension Information
5.08
mm
Dimension Information
8.12
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성