카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
CSHA109-0302AXXXC1SC(B=3.3)
Greenconn
pitch2.54mm-series
CSHA109-Series
Powered by
CAD모델 선택
{greenconn/pitch2.54mm-series/csha109/csha109_asmtab.prj},{NB=CSHA109-0302AXXXC1SC(B=3.3)},{PIN=3},{B=3.30},{XX=02},{MATERIAL1=C},{MATERIAL2=S},{PACK=C},{PPATH=csha109_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CSHA109 - Series
Bill of material
CSHA109-0302AXXXC1SC(B=3.3)
Order code
CSHA109-0302AXXXC1SC(B=3.3)
No.of Pins per Row
Dimension:B
mm
값 입력 B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
확인
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u" Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u" Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
Insulator Material
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
A=PBT(Not resistant to high temperature)
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
A=PBT(Not resistant to high temperature)
Contact Material
S=Phosphor Bronze
S=Phosphor Bronze
Packing Options
C=Tube
D=Tape&Reel
G=Acetate Tape+Tube
H=Acetate Tape+Tape&Reel
C=Tube
D=Tape&Reel
G=Acetate Tape+Tube
H=Acetate Tape+Tape&Reel
Dimension:L
7.62
mm
Dimension:M
5.08
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성