카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
CSFC217-0302BXXXR1AC(H=11.7 E=0.6 W=7.1)
Greenconn
pitch2.00mm-series
CSFC217-series
Powered by
CAD모델 선택
{greenconn/pitch2.00mm-series/csfc217/csfc217_asmtab.prj},{NB=CSFC217-0302BXXXR1AC(H=11.7 E=0.6 W=7.1)},{PIN=3},{H=11.70},{E=0.60},{W=7.10},{X=B},{PLATING=02},{MATERIAL1=R},{MATERIAL2=A},{PACK=C},{PPATH=csfc217_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CSFC217 - Series
Bill of material
CSFC217-0302BXXXR1AC(H=11.7 E=0.6 W=7.1)
Order code
CSFC217-0302BXXXR1AC(H=11.7 E=0.6 W=7.1)
No.of Pins per Row
Dimension Information
mm
값 입력 H
Dimension Information
mm
cm
inch
ft
확인
Dimension Information
mm
값 입력 E
Dimension Information
mm
cm
inch
ft
확인
Dimension Information
mm
값 입력 W
Dimension Information
mm
cm
inch
ft
확인
Post
B:Round post
A:No post
B:Round post
A:No post
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u" Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u" Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
Insulator Material
R=Nylon(High temperature resistance)
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
C=LCP(High temperature resistance)
Contact Material
A=Phosphor Bronze
A=Phosphor Bronze
Packing Options
C=Tube
A
D=Tape&Reel
E=CAP+Tube
F=CAP+Tape&Reel
C=Tube
A
D=Tape&Reel
E=CAP+Tube
F=CAP+Tape&Reel
Dimension Information
4.00
mm
Dimension Information
6.30
mm
Dimension Information
2.00
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성