您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
slovenčina
English
CSF 125 PSB
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-PS
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_ps/cdf_ps_asmtab.prj},{NB=CSF 125 PSB},{ORDERNO=CSF 125 PSB},{WHEEL=125 PSB 15},{HW=40.000},{WDAB=125x40},{LC=200},{VERS=6},{VER=2},{V=3},{H=160},{TP=102x83},{TX=102.000},{PX=83.000},{HS=80x60},{HX=80.000},{SX=60.000},{HD=9},{SR=0.0},{WB=Roller bearing},{PPATH=cd_ps_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CSF/CSSF/CDF/CLF-PSK/PSB - Fixed castor
Bill of material
CSF 125 PSB
Article-number
CSF 125 PSB
CSF 125 PSB
Wheel-Ø A x width B
125x40
125x40
mm
Load capacity
200
200
kg
Overall height H
160
160
mm
Dimension of top plate
102x83
102x83
mm
Hole spacing
80x60
80x60
mm
Hole-Ø
9
9
mm
Wheel bearing
Roller bearing
Roller bearing
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型