카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
CSEB263-2002FXXXC1AB
Greenconn
pitch1.27mm-series
CSEB263-Series
Powered by
CAD모델 선택
{greenconn/pitch1.27mm-series/cseb263/cseb263_asmtab.prj},{NB=CSEB263-2002FXXXC1AB},{PIN=20},{X=F},{XX=02},{MATERIAL1=C},{PACK=B},{PPATH=cseb263_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CSEB263 - Series
Bill of material
CSEB263-2002FXXXC1AB
Order code
CSEB263-2002FXXXC1AB
No.of Pins per Row
20
34
20
34
Post
F:Fork
A:No post
F:Fork
A:No post
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:Gold Flash/Tin
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:Gold Flash/Tin
22:Matte Tin
Insulator Material
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
A=PBT(Not resistant to high temperature)
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
A=PBT(Not resistant to high temperature)
Packing Options
B=Tray
C=Tube
D=Tape&Reel
B=Tray
C=Tube
D=Tape&Reel
Dimension:L
35.33
mm
Dimension:L1
29.67
mm
Dimension:L2
26.02
mm
Dimension:M
24.13
mm
Dimension:N
31.53
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성