??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CSEA263 - Series
Bill of material
CSEA263-2002AXXXC1AB
Order code
CSEA263-2002AXXXC1AB
No.of Pins per Row
mm
Positioning fork
Insulator Material
Standard Plating
Packing Options
Dimension:L
36.79 mm
Dimension:L1
29.67 mm
Dimension:L2
26.02 mm
Dimension:M
24.13 mm
Dimension:N
34.11 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей