카탈로그: NKE
생성됨: 12.12.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NKE
CSB89A-150-700-25-60WN-1
NKE
Conveyors
Timing Belt Conveyors
Powered by
CAD모델 선택
{nke/conveyors/timing_belt_conveyors/csb89a_asmtab.prj},{NB=CSB89A-150-700-25-60WN-1},{MODEL=CSB89A},{BP=150},{DBP=700},{RR=25.0},{MP=60},{MD=N},{MV=1},{VER=2},{PPATH=parts/csb89a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NKE
Description
CSB89A
Bill of material
CSB89A-150-700-25-60WN-1
Order number
CSB89A-150-700-25-60WN-1
Belt pitch
mm
값 입력 BP
Belt pitch
mm
cm
inch
ft
확인
Distance between the pulley
mm
값 입력 DBP
Distance between the pulley
mm
cm
inch
ft
확인
Reduction ratio of the gear head
25.0
30.0
40.0
50.0
60.0
80.0
100.0
120.0
150.0
200.0
240.0
25.0
30.0
40.0
50.0
60.0
80.0
100.0
120.0
150.0
200.0
240.0
Motor power
60.000
90.000
60.000
90.000
W
Motor direction
N : Normal
R : Reverse
N : Normal
R : Reverse
mm
Motor voltage
1: Single phase motor, 100V
3: Three phase motor, 200V
1: Single phase motor, 100V
3: Three phase motor, 200V
V
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성