??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Azolgas
Beschreibung
CS-KC 1000 V2 - GASDRUCKFEDER- Power Compact Stroke
Stückliste
CS-KC 1000 016 V2,-,SKK 12R 1/8,G1/8,GPT
Azolgas Artikelnummer
Nitrocyl Artikelnummer
PDF Info
Hubmax
mm
Flansche
Anschlusstechnik
Stecker
Rohr
Kompressionsrate
Anfang Kraft (150 bar)
1060 daN
Anfang Zwischen-Kraft (150 bar)
1060 daN
Schluss Kraft (150 bar)
daN
Dynamischen Hub Kraft @ 20ºC
1060 daN
Stangenlänge
mm
Dynamischen Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamischen Hub
mm
cm
inch
ft
Körper Durchmesser
38 mm
Gesamtlänge
mm
Sicherheit Stroke
3 mm
Zylinderlänge
mm
Ø Kolben
20 mm
VMAX
0.5 m/s
Gewicht
kg
Vol
l
Füll druck
150 bar
Befüllanschluss Gewinde
G1/8"
Adapter befüll Anschluss
18 CG 1-Q
Produkt Bezeichnung
POWER COMPACT STROKE
Serien
CS
Info Link
PDF Datenblatt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen