??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
CS Adapter plate - for Toptec
Спецификация
9828.110
Арт. №
9828.110
Website
Website
Обозн. 1
CS Adapter plate
Обозн. 2
for Toptec, to accommodate filter fans suitable for cooling unit cutouts
Ширина
467 mm
Высота
1042 mm
Глубина
50 mm
Gewicht
3.92 kg
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей