??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Azolgas
Beschreibung
CS 3000 V3 - GASDRUCKFEDER- Power Compact Stroke
Stückliste
CS 3000 025 V3,-,18 CG 1-Q
Azolgas Artikelnummer
Nitrocyl Artikelnummer
PDF Info
Hubmax
mm
Flansche
Kompressionsrate
Anfang Kraft (150 bar)
2945 daN
Anfang Zwischen-Kraft (150 bar)
2945 daN
Schluss Kraft (150 bar)
daN
Dynamischen Hub Kraft @ 20ºC
2945 daN
Stangenlänge
mm
Dynamischen Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamischen Hub
mm
cm
inch
ft
Körper Durchmesser
63 mm
Gesamtlänge
mm
Sicherheit Stroke
3 mm
Zylinderlänge
mm
Ø Kolben
36 mm
VMAX
0.5 m/s
Gewicht
kg
Vol
l
Füll druck
150 bar
Befüllanschluss Gewinde
G1/8"
Adapter befüll Anschluss
18 CG 1-Q
Produkt Bezeichnung
POWER COMPACT STROKE
Serien
CS
Info Link
PDF Datenblatt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen