??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
CRT - Strumento a lima
Lista materiale
SCHUNK-1427058 CRT 12-5
ID
1427058
Description
CRT 12-5
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Piastre di adattamento, radiali (opzionale per ordinare)
Piastre di adattamento, assiali (opzionale per ordinare)
Choice File holder
File stroke
mm
Inserisci valore per MAXFEILENHUB
File stroke
mm
cm
inch
ft
Max. compensation angle X
±1.8 °
compensazione max. X
±8 mm
Max. compensation angle Y
±1.8 °
compensazione max. Y
±8 mm
Axis fixation
integrata
Recommended compensation path
±4 mm
min./max. compensation force
18/62 N
min./max. compensation pressure
1/4.1 bar
File stroke
5 mm
Number of idle running strokes
12000 1/min
Operating pressure
6.200 bar
Emissione acustica
85 dB(A)
Max. air consumption
2.800 l/s
Tool holder
File holder Ø 5 mm
Collegamento dell'aria mandrino
10 mm
Collegamento dell'aria compensazione
4 mm
Peso
3.080 kg
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD