??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
CRT - Pilníkový nástroj
Kusovník
SCHUNK-1427058 CRT 12-5
ID
1427058
Description
CRT 12-5
Další informace o produktu
Na stránku produktu
Mezipříruby, radiální (volitelné na objednávku)
Mezipříruby, axiální (volitelné na objednávku)
Choice File holder
File stroke
mm
Enter value for MAXFEILENHUB
File stroke
mm
cm
inch
ft
Max. compensation angle X
±1.8 °
Max. kompenzace X
±8 mm
Max. compensation angle Y
±1.8 °
Max. kompenzace Y
±8 mm
Axis fixation
integrované
Recommended compensation path
±4 mm
min./max. compensation force
18/62 N
min./max. compensation pressure
1/4.1 bar
File stroke
5 mm
Number of idle running strokes
12000 1/min
Operating pressure
6.200 bar
Hlukové emise
85 dB(A)
Max. air consumption
2.800 l/s
Tool holder
File holder Ø 5 mm
Vřeten připojení vzduchu
10 mm
Připojení kompenzačního vzduchu
4 mm
Hmotnost
3.080 kg
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model