??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
CRT - Outil de limage
Nomenclature
SCHUNK-1427058 CRT 12-5
ID
1427058
Description
CRT 12-5
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Plaques d'adaptation radiales (facultatif à commander)
Plaques d'adaptation axiales (facultatif à commander)
Choice File holder
File stroke
mm
Entrez la valeur pour MAXFEILENHUB
File stroke
mm
cm
inch
ft
Max. compensation angle X
±1.8 °
Compensation max. X
±8 mm
Max. compensation angle Y
±1.8 °
Compensation max. Y
±8 mm
Axis fixation
intégré€
Recommended compensation path
±4 mm
min./max. compensation force
18/62 N
min./max. compensation pressure
1/4.1 bar
File stroke
5 mm
Number of idle running strokes
12000 1/min
Operating pressure
6.200 bar
Emission de bruit
85 dB(A)
Max. air consumption
2.800 l/s
Tool holder
File holder Ø 5 mm
Raccord pneumatique broche
10 mm
Raccord pneumatique compensation
4 mm
Poids
3.080 kg
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés