??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
CRT - Narzędzie do pilników
Lista materiałowa
SCHUNK-1427058 CRT 12-5
Identyfikator
1427058
Description
CRT 12-5
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
Płyty adaptera, promieniowe (opcjonalnie na zamówienie)
Płyty adaptera, osiowe (opcjonalnie na zamówienie)
Choice File holder
File stroke
mm
Enter value for MAXFEILENHUB
File stroke
mm
cm
inch
ft
Max. compensation angle X
±1.8 °
Maks. kompensacja X
±8 mm
Max. compensation angle Y
±1.8 °
Maks. kompensacja Y
±8 mm
Axis fixation
zintegrowany
Recommended compensation path
±4 mm
min./max. compensation force
18/62 N
min./max. compensation pressure
1/4.1 bar
File stroke
5 mm
Number of idle running strokes
12000 1/min
Operating pressure
6.200 bar
Emisja hałasu
85 dB(A)
Max. air consumption
2.800 l/s
Tool holder
File holder Ø 5 mm
Wrzeciono z przyłączem powietrza
10 mm
Złącze kompensacyjne powietrza
4 mm
Ciężar
3.080 kg
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD