??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
CRT - Herramienta de lima
Lista de materiales
SCHUNK-1427058 CRT 12-5
ID
1427058
Description
CRT 12-5
Más información del producto
A la página del producto
Placas adaptadoras, radiales (opcional para ordenar)
Placas adaptadoras, axiales (opcional para ordenar)
Choice File holder
File stroke
mm
Enter value for MAXFEILENHUB
File stroke
mm
cm
inch
ft
Max. compensation angle X
±1.8 °
Compensación máx. X
±8 mm
Max. compensation angle Y
±1.8 °
Compensación máx. Y
±8 mm
Axis fixation
integrada
Recommended compensation path
±4 mm
min./max. compensation force
18/62 N
min./max. compensation pressure
1/4.1 bar
File stroke
5 mm
Number of idle running strokes
12000 1/min
Operating pressure
6.200 bar
Emisión de ruidos
85 dB(A)
Max. air consumption
2.800 l/s
Tool holder
File holder Ø 5 mm
Conexión neumática husillo
10 mm
Conexión neumática compensación
4 mm
Peso
3.080 kg
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD