??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
CRT - Feilenwerkzeug
Stückliste
SCHUNK-1427058 CRT 12-5
Ident.-Nr.
1427058
Bezeichnungen
CRT 12-5
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Adapterplatte radial (optional zu bestellen)
Adapterplatte axial (optional zu bestellen)
Auswahl Feilenblattaufnahme
Feilenhub
mm
Wert eingeben für MAXFEILENHUB
Feilenhub
mm
cm
inch
ft
Max. Ausgleichswinkel X
±1.8 °
max. Ausgleichsweg X
±8 mm
Max. Ausgleichswinkel Y
±1.8 °
max. Ausgleichsweg Y
±8 mm
Achsfixierung
integriert
empfohlener Ausgleichsweg
±4 mm
min./max. Ausgleichskraft
18/62 N
min./max. Ausgleichsdruck
1/4.1 bar
Feilenhub
5 mm
Leerlaufhubzahl
12000 1/min
Betriebsdruck
6.200 bar
Geräusch-Emission
85 dB(A)
max. Luftverbrauch
2.800 l/s
Werkzeugaufnahme
Feilenblattaufnahme Ø 5mm
Luftanschluss Spindel
10 mm
Luftanschluss Ausgleich
4 mm
Eigenmasse
3.080 kg
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen