slovenčina
English
CRT 150 DB
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CR up to max. 300 kg
CR-D
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cr/cr_d/cr_d_tl_asmtab.prj},{NB=CRT 150 DB},{ORDERNO=CRT 150 DB},{WDAB=150x40},{WHEEL=150 DB 15},{LC=125},{H=181},{HD=12.5},{SR=140},{WB=Roller bearing},{VER=6},{VER1=D1},{VER2=230},{PPATH=../cr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CRT-DB/D - Swivel castor with total lock
Bill of material
CRT 150 DB
Article-number
CRT 150 DB
CRT 150 DB
Wheel-Ø A x width B
150x40
150x40
mm
Load capacity
125
125
kg
Overall height H
181
181
mm
Hole-Ø
12.5
mm
Swivel radius
140
140
mm
Wheel bearing
Roller bearing
Roller bearing
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성