??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
CRSPLNXS16 - ZENTRIERSPITZE FEDERND MITLAUFEND NewXS16
Stückliste
284584 21
Identnr
Artikel
WITTE-CENTRE ROTATING SPRING LOADED NEWXS16
dia
8.000 mm
B
50.000
C
12.000
D
24.000 mm
EMIN-EMAX
mm
F
M4 mm
WEIGHT
18.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
X90CrMoV18
MATERIAL
1.4112
SURFACE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen