??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
CRSBN - Schwenkbefestigung
Stückliste
552904 CRSBN
Teilenummer
552904
Typ
CRSBN
Baugröße
20/25
AB
7 mm
AH
35 mm
AT
4 mm
CM
38.1 mm
L1
8 mm
L2
40 mm
L3
55 mm
MR
12 mm
TG1
24 mm
TG2
20 mm
UK
50.1 mm
DIN439B
B-M22x1.5-A2-70
Gewicht
0.228 kg
GTIN
4052568095604
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen