??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CRSA - 交叉滚子滑台--标准型
Bill of material
CRSA-2035
Bestellnummer
代号
类型
标准型
主体材质
铝合金
主体表面处理
黑色阳极氧化
导轨材质
SUJ2
导轨表面处理
-
保持架材质
SUS304
滚珠材质
SUJ2
尺寸规格
最大行程距离
滚珠直径
主要尺寸W
主要尺寸T
主要尺寸T2
主要尺寸L
滑台面安装孔尺寸W1
滑台面安装孔尺寸M-深度
滑台面安装孔尺寸E
滑台面安装孔尺寸N×P
端面安装孔尺寸W3
端面安装孔尺寸W5
端面安装孔尺寸M1-深度
底座安装孔尺寸W2
底座安装孔尺寸d1
底座安装孔尺寸d2
底座安装孔尺寸h1
底座安装孔尺寸T1
底座安装孔尺寸h2
底座安装孔尺寸E1
底座安装孔尺寸L2
基本动态负荷(C)
N
基本静态负荷(C0)
N
荷重(Fu)
N
静态容许扭曲力矩MR
N*m
静态容许扭曲力矩MP
N*m
静态容许扭曲力矩MY
N*m
重量CRSA
kg
重量CRS
kg
滑台移动精度 中心平行度
5 um
滑台移动精度 侧边平行度
8
PDF
crsa.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models