??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sikla
Description
Cross Tee IR-M - Cross Tee IR-M
Nomenclature
116603
Type
LOD niveau
Suitable mounting rails
Suitable crossbars
MS 41/41 ; MS 41/52 ; MS 41/62
H
mm
B
43 mm
L
40 mm
d
11 mm
G
0.76 kg
Packaging
8 stuck
Order number
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés