??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 29
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STM
Description
CRI - CRMI - Réducteur roue et vis sans fin combinés CRI - CRMI
Nomenclature
CR_I_63/85_S_1_1/140_M1_INOIL_STD_TypSTM_N_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Réducteur
CR
Type de branchement
Taille
Version sortie
Version de montage
Bride de sortie
Rapport de réduction
Type bride IEC et arbre d'entrée
Type d'entrée
Arbre d'entrée
Arbre double entrée
Roulements coniques en sortie
Limiteur - version
Limiteur - Côté sortie mouvement
Limiteur - Tarage majoré
- = Sans calibrage augmenté
Limiteur - Etat de la fourniture
Type arbre sortie
Diamètre arbre
Côté bride sortie
Positions de montage
ACC1 - Accessoires - Extrémité sortie
ACC1 - Position DX - SX
-
ACC3 - Accessoires - Version pendulaire
ACC3 - Position DX - SX
-
ACC3 - Position BR.
-
ACC9 - Accessoires - Généralités
OPT - Options - Matériau des joints
OPT1 - Options - Etat de la fourniture - Lubrifiant
OPT2 - Options - peinture
Motoréducteurs - YES/NO
Marquage
Motoréducteurs
Options - Variateur de fréquence
Options - Bobinage équilibré
Nombre de pôles
Type de bobinage
Moteur taille
-
Longueur
Forme de construction
-
Position boîte à bornes
Forme constructive
Moteur diamètre arbre
-
Bride
-
Nombre de trous bride B14
-
Niveau protection
-
Plaque
Puissance
-
Position presse-câble 1 moteur
Position presse-câble 2 moteur
Type de service
Type de frein
Position levier de déblocage
Classe de protection du frein
Arbre double
Ventilation
Alimentation indépendante servoventilation
-
Alimentation extérieure ventilateur
Position bornier indépendante ventilateur
Position presse-câble servoventilation
Toit pare-pluie
Position presse-câble thermique
Vernissage
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés