您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
CRB1LW63-90S
SMC Corporation
执行元件
摆动气缸
CRB1 摆动气缸/叶片型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/rotary_actuator/crb1/crb1_asmtab.prj},{NB=CRB1LW63-90S(A_0)},{SIZE=63},{MOUNT=(L) Foot style},{MAGNET=},{SHAFT=W},{ANGLE=90},{VANE=S},{PORT=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{POS=A},{OPTION=},{THREAD2=0},{PPATH=crb1/assembly/crb1_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
CRB1/CDRB1 - 摆动气缸/叶片型
明细表
CRB1LW63-90S
尺寸
63
63
安装形式
(L) 脚座型
(L) 脚座型
内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
轴类型
(W) 双轴(长轴平键,短轴四边形)
(J) 双轴(长轴圆键,短轴四边形)
(K) 两圆轴
(S) 单轴带键
(T) 单侧圆轴
(X) 单轴四面铣平形式
(Y) 双轴带键
(Z) 两轴四面铣平形式
(W) 双轴(长轴平键,短轴四边形)
(J) 双轴(长轴圆键,短轴四边形)
(K) 两圆轴
(S) 单轴带键
(T) 单侧圆轴
(X) 单轴四面铣平形式
(Y) 双轴带键
(Z) 两轴四面铣平形式
摆动角度
(90) 90° 标准
(180) 180° 标准
(270) 270° 标准
(100) 100° 准标准
(190) 190° 准标准
(280) 280° 准标准
(45) 45° 准标准
(135) 135° 准标准
(225) 225° 准标准
(90) 90° 标准
(180) 180° 标准
(270) 270° 标准
(100) 100° 准标准
(190) 190° 准标准
(280) 280° 准标准
(45) 45° 准标准
(135) 135° 准标准
(225) 225° 准标准
叶片形式
(S) 单叶片
(D) 双叶片
(S) 单叶片
(D) 双叶片
接口位置
(-) 本体侧面
(E) 轴向
(-) 本体侧面
(E) 轴向
磁性开关型号
N/A
N/A
导线引出方式、导线长
N/A
N/A
磁性开关数量
N/A
N/A
键的位置
(A) A口加压时终端位置
(B) B口加压时终端位置
(A) A口加压时终端位置
(B) B口加压时终端位置
订制规格或螺纹的种类
(-) Rc
(-XF) G
(-XN) NPT
(-XC1) 追加连接通口
(-XC4) 摆动角度变更
(-XC5) 摆动角度变更
(-XC6) 摆动角度变更
(-XC7) 回转轴逆安装
(-XC26) 摆动角度变更
(-XC30) 氟润滑脂
(-XC1C30) 追加连接通口 + 氟润滑脂
(-XC4C30) 摆动角度变更 + 氟润滑脂
(-XC5C30) 摆动角度变更 + 氟润滑脂
(-XC6C30) 摆动角度变更 + 氟润滑脂
(-XC7C30) 回转轴逆安装 + 氟润滑脂
(-XC26C30) 摆动角度变更 + 氟润滑脂
(-XC1C4) 追加连接通口 + 摆动角度变更
(-XC1C5) 追加连接通口 + 摆动角度变更
(-XC1C6) 追加连接通口 + 摆动角度变更
(-XC1C7) 追加连接通口 + 回转轴逆安装
(-XC1C26) 追加连接通口 + 摆动角度变更
(-) Rc
(-XF) G
(-XN) NPT
(-XC1) 追加连接通口
(-XC4) 摆动角度变更
(-XC5) 摆动角度变更
(-XC6) 摆动角度变更
(-XC7) 回转轴逆安装
(-XC26) 摆动角度变更
(-XC30) 氟润滑脂
(-XC1C30) 追加连接通口 + 氟润滑脂
(-XC4C30) 摆动角度变更 + 氟润滑脂
(-XC5C30) 摆动角度变更 + 氟润滑脂
(-XC6C30) 摆动角度变更 + 氟润滑脂
(-XC7C30) 回转轴逆安装 + 氟润滑脂
(-XC26C30) 摆动角度变更 + 氟润滑脂
(-XC1C4) 追加连接通口 + 摆动角度变更
(-XC1C5) 追加连接通口 + 摆动角度变更
(-XC1C6) 追加连接通口 + 摆动角度变更
(-XC1C7) 追加连接通口 + 回转轴逆安装
(-XC1C26) 追加连接通口 + 摆动角度变更
螺纹 on/off
on
off
on
off
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型