카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CRB-L90-A32(Push)
SAMLO
pneumatic_actuator
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/pneumatic_actuator/crb.prj},{NB=CRB-L90-A32(Push)},{TYPECODE=CRB},{RD=L90},{A=32},{POS=Push},{S=26},{B=54},{C=86},{D=16},{E=19.0},{F=44},{G=50},{H=95.0},{J=6.5},{K=70},{M=M8},{P=PT1/8},{V=73},{W=19.0},{X1=9},{X2=50},{Y=23},{Z=37.5},{CATALOG=crb.jpg},{R90=14.000},{R180=20.000},{T90=12.000},{T180=6.000},{PW1=10.000},{PH1=15},{PH2=61},{MX=8},{PX=9.728},{PPATH=crb/assmblies/crb_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
CRB - Twist Clamp Cylinder
Bill of material
CRB-L90-A32(Push)
typecode
CRB
Rotation Directions
L90 : Push and turn Left 90°
L180 : Push and turn Left 180°
R90 : Push and turn Right 90°
R180 : Push and turn Right 180°
L90 : Push and turn Left 90°
L180 : Push and turn Left 180°
R90 : Push and turn Right 90°
R180 : Push and turn Right 180°
Bore size
32
32
Cylinder Postion
Push
Lift
Push
Lift
Stroke
26
26
R
14
14
T
12
12
B
54
54
C
86
86
D
16
16
E
19.0
19.0
F
44
44
G
50
50
H
95.0
95.0
J
6.5
6.5
K
70
70
M
M8
M8
P
PT1/8
PT1/8
V
73
73
W
19.0
19.0
X1
9
9
X2
50
50
Y
23
23
Z
37.5
37.5
catalog
crb.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성