??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
CR RSL AF16 - CROSS ROLLER SLIDE ALUFIX AF16
Bill of material
82461
Identnr
description
WITTE-CROSS ROLLER SLIDE ALUFIX AF16
width
32.000 mm
system
16.000 mm
+/-
9 mm
weight
130.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés